Sensor-/actorkabel - SAC-2P-MS/1,5-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453287

Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR, grijs RAL 7001, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op ventielsteker Festo ZC, met 1 led, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • aansluitkabel speciaal voor Festo-ventielen van bouwvorm KMYZ9
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1453287
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356550994
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)