Câble capteur/actionneur - SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453274

Câble capteur/actionneur, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne Festo ZC, avec 1 LED, longueur de câble: 0,6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste sans circuit de protection
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Câble de raccordement spécial pour vannes Festo de type KMYZ9
Logo

Données commerciales

Code de commande 1453274
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356550987
Poids par pièce (hors emballage) 19,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer