Aansluitkap - SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P - 1453203

Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1453203
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 263 (C-2-2019)
GTIN 4046356553438
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.028,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)