Sensor-/actorbox - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P - 1452602

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1452602
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 262 (C-2-2019)
GTIN 4046356553926
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 768,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)