Wanddoorvoer - SACC-E-M12FSB-5CON-M20/0,5 VA - 1452097

Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M20 x 1,5-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm², roestvaststalen uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1452097
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 269 (C-2-2013)
GTIN 4046356528702
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 36,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)