Câble préconfectionné pour bus - SAC-2PY-M/0,15-910-F/0,24SHSCO - 1447028

Aucune photo disponible

Câble pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, PUR exempt d'halogène, lilas RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12-SPEEDCONNEC, détrompage B, sur connecteur femelle droit M12-SPEEDCONNEC, détrompage B et extrémité libre, longueur de câble S1 : 0,15 m, longueur de câble S2 : 0,24 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1447028
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356694636
Poids par pièce (hors emballage) 77,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer