Inbouwconnector - SACC-EC-FS-5CON-M16/2,0 SCO - 1446375

Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, positioneerbaar, met 2,0 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1446375
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356628471
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)