Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-8P- 5,0-800/M12FS - 1445318

comme sur l'image, mais avec le câble gris

Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, TPE spécial exempt d'halogène, adapté aux applications de soudure, hautement flexible, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1445318
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356582650
Poids par pièce (hors emballage) 248,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer