Sensor-/actorkabel - SAC-5P-AD-2L 180/.../... - 1444005

Sensor-/actorkabel, 5-polig, variabel kabeltype, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), stekerbeeld van de ventielsteker 180° gedraaid

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1444005
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)