Conducteur de puissance - SAC-5P- 7,5-430/MINFR PWR - 1443381

Conducteur de puissance, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, longueur de câble: 7,5 m, 1,5 mm² de section de conducteur, pour alimentation en énergie

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteurs mâles robustes 7/8"-16UNF
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1443381
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 278 (C-4-2015)
GTIN 4046356536943
Poids par pièce (hors emballage) 1.329,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer