Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR P - 1442353

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, met kunststofrand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • gewicht besparen – onze connectoren met lichte kunststofrand

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1442353
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 132 (PC-2011)
GTIN 4046356534925
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 47,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)