Inbouwconnector - SACCBP-MS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442308

Inbouwsteker, afgeschermd, 17-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m kabel, 17 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1442308
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533409
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,400 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)