Inbouwconnector - SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442188

Inbouwbus, afgeschermd, 12-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m kabel, 12 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1442188
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533379
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 92,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)