Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS-B-1L-Z180 SCO/.../.. - 1441147

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), stekerbeeld van de ventielsteker 180° gedraaid

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1441147
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)