Sensor-/actorconnectoren - SACC-M 8MS-4QO-0,25-M - 1441011

Sensor-/actorconnectoren, Universeel, 4-polig, connector recht M8, A-gepolariseerd, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 2,5 mm ... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1441011
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 16 (C-2-2019)
GTIN 4046356515900
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)