Connector - SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA - 1440038

Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, A-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 3 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1440038
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 24 (C-2-2019)
GTIN 4046356480840
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 64,290 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)