Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/BI - 1439065

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker BI (11 mm), kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1439065
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 238 (C-2-2019)
GTIN 4046356496797
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 163,380 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)