Sensor-/actorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/BI - 1438862

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker BI (11 mm), kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1438862
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 238 (C-2-2019)
GTIN 4046356496728
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 283,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)