Bussysteem-inbouwbusconnector - SACCBP-FS-4CON-PG9/5,0-990SCO - 1437876

Bussysteem-inbouwbusconnector, CC-link, 4-polig, M12, SPEEDCON, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 5,0 m buskabel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1437876
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 401 (PC-2011)
GTIN 4046356458610
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,220 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)