Bussysteem-inbouwbusconnector - SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO - 1437630

Bussysteem-inbouw busconnector, INTERBUS, 5-polig, M12, afgeschermd, B-gepolariseerd, SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 5,0 m bustak

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1437630
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 425 (C-2-2019)
GTIN 4046356458375
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 386,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)