Bussysteem-inbouwstiftconnector - SACCBP-MS-5CON-PG9/2,0-920SCO - 1437588

Bussysteem-inbouwsteker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, afgeschermd, A-gepolariseerd, SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 2,0 m buskabel, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1437588
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 427 (C-2-2019)
GTIN 4046356457712
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 135,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)