Wanddoorvoer - SACC-DSI-MS-17CON-M12/0,5 SCO - 1437135

Sensor-/actorinbouwsteker, 17-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met 0,5 m halogeenvrije TPE-litzendraad, 17 x 0,14 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1437135
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 47 (C-2-2019)
GTIN 4046356449595
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 29,240 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)