Inbouwconnector - SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 1436990

Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 8-polig, A-gepolariseerd, met haakse soldeeraansluiting, alleen contactblok

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
  • eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
  • extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1436990
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 252 (C-2-2013)
GTIN 4046356438568
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,200 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)