Câble préconfectionné pour bus - SAC-5PY-F/2X 5,0-920 - 1436136

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur extrémité libre et extrémité libre, longueur de câble: 5 m, Connecteur non blindé, Blindage posé sur la broche 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1436136
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 434 (C-2-2017)
GTIN 4046356432382
Poids par pièce (hors emballage) 602,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer