Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-Z - 1435713

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1435713
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 234 (C-2-2017)
GTIN 4046356413954
Poids par pièce (hors emballage) 290,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer