Sensor-/actorkabel - SAC-3P-B-1L-Z/.../... - 1435425

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1435425
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 228 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)