传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/A-1L-Z SCO - 1434895

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 0.6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1434895
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413299
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 50,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)