Sensor-/actorbox - SACB-10/3-L-M12-M8 - 1434853

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 10, aantal polen: 3, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: M12-connector 90°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1434853
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 260 (C-2-2019)
GTIN 4046356485678
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 154,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)