Bussysteemkabel - SAC-2P-FRB SCO/910/... - 1433249

Bussysteemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: B, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1433249
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 429 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)