Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FS B-L - 1432017

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, A - standard, sur Connecteur femelle droite M12, A - standard, longueur de câble: 0,6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre câble PVC pour contraintes mécaniques moyennes

Données commerciales

Code de commande 1432017
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356506601
Poids par pièce (hors emballage) 48,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer