Bussysteemkabel - SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - 1431270

Bussysteemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, oranje RAL 2003, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1431270
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 435 (C-2-2019)
GTIN 4046356431750
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 96,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)