Sensor-/actorkabel - SAC-12P- 5,0-35T/FR SH SCO - 1430187

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1430187
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 214 (C-2-2019)
GTIN 4046356322454
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 467,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)