Sensor-/actorkabel - SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO - 1430051

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1430051
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 214 (C-2-2019)
GTIN 4046356323147
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 291,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)