Bussysteemconnector - SACC-M12FS-6Q SH VARAN - 1429143

Bussysteemconnector, VARAN, 6-polig, afgeschermd, bus recht M12, A-gepolariseerd, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1429143
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 343 (C-2-2019)
GTIN 4046356323109
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 52,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)