Bussysteemconnector - SACC-M12MS-6Q SH VARAN - 1429130

Bussysteemconnector, VARAN, 6-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1429130
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 343 (C-2-2019)
GTIN 4046356323093
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,900 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)