Bussysteem-inbouwconnector - SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - 1429114

Bussysteem-inbouwbusconnector, VARAN, 6-polig, M12, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m buskabel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1429114
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
GTIN 4046356323079
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 184,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)