Bussysteemkabel - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1428610
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322898
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 191,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)