Bussysteemkabel - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1428607
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322881
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.110,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)