Bussysteemkabel - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1428597
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322874
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 779,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)