Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1428500
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322782
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 408,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)