Netwerkkabel - NBC-M 8MS/ 1,0-93C/M 8MS - 1426301

Netwerkkabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M8 / IP67, polarisatie: A, op connector recht M8 / IP67, polarisatie: A, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1426301
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626457994
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 86,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website