Bussysteemkabel - SAC-5PY-0,15FR/2X1,15-920MS-FS - 1425946

Geen afbeelding beschikbaar

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A en connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1,15 m, alle connectoren niet afgeschermd, afscherming op pin 1 aangebracht

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425946
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626433202
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 216,700 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website