Powerkabel - SAC-4P-M12MSL/0,3-PVC/FSL - 1425101

Powerkabel, 4-polig, PVC, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: L, op bus recht M12, polarisatie: L, kabellengte: 0,3 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 16 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425101
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626384399
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 121,120 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)