Powerkabel - SAC-4P- 5,0-105/M12FRL - 1425039

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, bus haaks M12, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425039
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626383774
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 541,400 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)