Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS/ 0,5-547/FS SCO BK - 1424911

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424911
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626401836
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)