Bussysteemconnector - SACC-M12FSB-3PL SH PB - 1424696

Bussysteemconnector, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: B, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek
  • soepele aders comfortabel aansluiten dankzij de hendel
  • betrouwbare en snelle aansluiting van elektrische bekabeling
  • flexibele signaal- en databekabeling
  • snelle en eenvoudige installatie dankzij push-in-aansluittechniek
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424696
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4055626376233
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 41,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)