Connector - SACC-M12MS-4PL - 1424691

Connector, Universeel, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, A-gepolariseerd, Push-in-aansluiting, materiaal rand: kunststof, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek
  • soepele aders comfortabel aansluiten dankzij de hendel
  • betrouwbare en snelle aansluiting van elektrische bekabeling
  • flexibele signaal- en databekabeling
  • snelle en eenvoudige installatie dankzij push-in-aansluittechniek

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424691
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626376189
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)