Bussysteemconnector - SACC-M12FS-5PL SH DN - 1424672

Bussysteemconnector, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek
  • soepele aders comfortabel aansluiten dankzij de hendel
  • betrouwbare en snelle aansluiting van elektrische bekabeling
  • flexibele signaal- en databekabeling
  • snelle en eenvoudige installatie dankzij push-in-aansluittechniek
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424672
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 423 (C-2-2019)
GTIN 4055626375991
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 42,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)