Powerkabel - SAC-5P-10,0-510/M12FSL FE - 1424620

Powerkabel, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, bus recht M12, L-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424620
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 295 (C-2-2019)
GTIN 4055626375458
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.471,130 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)