Conducteur de puissance - SAC-5P-M12MRL/10,0-290 FE - 1424600

Conducteur de puissance, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, Connecteur coudé M12, détrompage L, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1424600
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 298 (C-2-2017)
GTIN 4055626375250
Poids par pièce (hors emballage) 1.271,640 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer